Publier vos produits
Lampadaire Mural Grand LuXiole
Lampadaire Mural Grand LuXiole
Lampadaire Mural Grand LuXiole
Lampadaire Mural Grand LuXiole
Lampadaire Mural Grand LuXiole

    Lampadaire Mural Grand LuXiole

    Inspirée de la forme à facette de la cafetière italienne, Luxiole est une collection corsée pour ceux qui aime le naturel et la simplicité. Ingénieux, ce lampadaire mural articulé se fixe au mur et est branché sur une simple prise, ce qui permet un éclairage central sans entraver la circulation grâce à sa taille hors norme. Il permet une grande amplitude de réglage grâce à une double articulation, tel une lampe d'architecte. Il semble prendre vie et devenir animal. L'abat-jour en tissu blanc diffusant est complété par un piètement et une poignée en hêtre, ainsi qu'un fil d'alimentation textile beige torsadé.


    Spécification
    • Dimensions :
      L. 140 x l. 40 x H. 223 cm
      Abj : L. 40 x l. 40 x H. 42 cm
      Fil textile : 2 m
      Matières :
      Tissus percaline, hêtre massif, bois de hêtre lamellé-collé, fonte d'aluminium, acier laqué, fil tissé coloré.

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz

      Douille : E27
      Bulb : 1 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Type D'Ampoule : LED Globe



    Spécifications techniques
    • Réference unique.luxiole-wall-floor-lamp-Grand
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2230
    • Largeur (mm)1360
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)5.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord