Publier vos produits
 SUSPENSION GRANDE MOBULA
 SUSPENSION GRANDE MOBULA
 SUSPENSION GRANDE MOBULA
 SUSPENSION GRANDE MOBULA
 SUSPENSION GRANDE MOBULA
 SUSPENSION GRANDE MOBULA
 SUSPENSION GRANDE MOBULA
 SUSPENSION GRANDE MOBULA

    SUSPENSION GRANDE MOBULA

    La grande suspension Mobula, apporte du mouvement à votre intérieur avec sa forme élancée et asymétrique. Cette collection offre une richesse scénographique : Assemblées en ligne avec plusieurs modules ou en suspensions indépendantes de tailles différentes comme un banc de raies volantes. Conçue pour un éclairage professionnel, cette suspension gradable sur demande, offre une très bonne qualité de lumière pour une efficacité très élevée ainsi qu'un très bon rendu des couleurs IRC = 90+. Ce luminaire au design contemporain est donc particulièrement indiqué pour être installé au-dessus d’un bureau ou dans n’importe quel espace de travail. Son abat-jour en acier laqué blanc au design aérien, est complété par des feutrines latérales orange à l’extérieur et jaune à l’intérieur. Disponibles en deux tailles d’abat-jour et en quatre finitions standard.

    Spécification
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 77 x l. 21 x H. 231,4cm / L. 30.3” x l. 8.3” x H. 91.1”
      Materials :
      Laquered steel and/or fabric, colored felted wool, electrical clear cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Source LED : 3000K - IRC > 90 Integrated LED 2600 Lumens - 21W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mobula-large-pendant-light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2314
    • Largeur (mm)770
    • Profondeur (mm)210
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireFibre de feutre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)3.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord