Publier vos produits
SUSPENSION MOYEN MOON
SUSPENSION MOYEN MOON
SUSPENSION MOYEN MOON
SUSPENSION MOYEN MOON
SUSPENSION MOYEN MOON
SUSPENSION MOYEN MOON
SUSPENSION MOYEN MOON
SUSPENSION MOYEN MOON
SUSPENSION MOYEN MOON
SUSPENSION MOYEN MOON

    SUSPENSION MOYEN MOON

    La suspension Moyen Moon, inspirée par la pureté de la pleine lune, apporte à vos espaces une touche de douceur contemplative. Idéal dans une chambre, une pièce à vivre, un salon ou tout espace que l’on souhaite cosy, ce luminaire suspendu apporte une touche aérienne et permet de créer une ambiance chaleureuse et harmonieuse. Seule, installée dans une composition multiple déstructurée ou en ligne, les suspensions Moon vous permettent une richesse scénographique. Son abat-jour diffusant en lin blanc crème texturé, de forme circulaire avec un volume ondulant, permet à chaque angle de vue de ces suspensions est particulièrement intéressant. Existe en 3 tailles et 4 couleurs.

    Spécification
    • Design: Jette Scheib

      4 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions :
      L.50 x l.15 x H. 253cm / L. 19.7” x l. 5.9” x H. 99.6”

      Matériaux : Tissus, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1 X Max 25 W équiv. 150 W - Non fournie



    Spécifications techniques
    • Réference unique.moon-medium-pendant-light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2530
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord