Publier vos produits
MOON - APPLIQUE SUSPENDUE PETIT
MOON - APPLIQUE SUSPENDUE PETIT
MOON - APPLIQUE SUSPENDUE PETIT
MOON - APPLIQUE SUSPENDUE PETIT
MOON - APPLIQUE SUSPENDUE PETIT
MOON - APPLIQUE SUSPENDUE PETIT
MOON - APPLIQUE SUSPENDUE PETIT
MOON - APPLIQUE SUSPENDUE PETIT
MOON - APPLIQUE SUSPENDUE PETIT
MOON - APPLIQUE SUSPENDUE PETIT

    MOON - APPLIQUE SUSPENDUE PETIT

    L'applique suspendue Moon apporte une touche de douceur à vos espaces. Son abat-jour de forme circulaire et son volume ondulant créent un disque lumineux diffusant, en faisant une applique idéale pour les espaces de circulation ou pour être installée en tête de lit.

    Spécification
    • Design: Jette Scheib

      4 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions :
      L.35 x l.15.5 x H. 55cm / L. 13.8” x l. 6.1” x H. 21.7”

      Matériaux : Tissus, acier laqué, fil tissé coloré


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1x Max 15 W LED equiv. 100 W - Non fournie

    Spécifications techniques
    • Réference unique.moon-suspended-wall-lamp-small
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)550
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)155
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord