Publier vos produits
NUAGE - SUSPENSION PETIT
NUAGE - SUSPENSION PETIT
NUAGE - SUSPENSION PETIT
NUAGE - SUSPENSION PETIT
NUAGE - SUSPENSION PETIT
NUAGE - SUSPENSION PETIT
NUAGE - SUSPENSION PETIT
NUAGE - SUSPENSION PETIT
NUAGE - SUSPENSION PETIT
NUAGE - SUSPENSION PETIT

    NUAGE - SUSPENSION PETIT

    La suspension Nuage, dans sa forme la plus simple, est idéale en éclairage principal dans tout type d’espaces par sa légèreté. Son éclairage apporte une lumière particulière, structurant l’espace. La collection Nuage, dont l’abat-jour triangulaire et arrondi s’apparente àla proue d’un bateau, a un design intemporel et universel. Entièrement fabriquée en France, Nuage est la collection best-seller de DESIGNHEURE,grâce à sa très grande adaptabilité. Elle se compose d’un abat-jour aux proportions généreuses alimenté par un fil textile doré décoratif, fixé au plafond par une patère triangulaire en acier blanc laqué.

    Spécification
    • Design: Jette Scheib

      5 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L. 24 x l. 24 x H. 219 cm / L. 9.4” x l. 9.4” x H. 86.2”
      Matériaux :
      Tissus ou laqué, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -    100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E14
      Ampoule : 1 x 60 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nuage-small-pendant-light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2190
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)240
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord