Publier vos produits
Série KA (K, K-BSY+) - Moteurs à chaîne
Série KA (K, K-BSY+) - Moteurs à chaîne

    Série KA (K, K-BSY+) - Moteurs à chaîne

    Caractéristiques (selon la version)

    - Utilisable pour les ouvertures d’évacuation des fumées, le système Euro Désenfumage D+H selon la norme EN 12101 2, ainsi que pour la ventilation journalière
    - Avec système électronique du moteur commandé par microprocesseur
    - Avec système électronique de synchronisation commandé par microprocesseur BSY+
    - Pilotage direct via 230 V AC
    - Stabilisation spéciale de la chaîne
    - Relâchement de la contrainte sur joints après la fermeture
    - Applications de force poussée jusqu’à 600/700 mm, pour l’application de traction longueurs de course >1000 mm possibles
    - Bouton de ventilation 230 V AC facilitant la commande des fenêtres
    - Optimisation électronique réglable de la force de fermeture
    - Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d’arête de fermeture passive)
    - Inversion à commande temporisée en cas de détection d’un obstacle en sens FERMÉ (protection d’arête de fermeture active)

    Spécification
    • Caractéristiques techniques

      Alimentation: 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz / 24 W (40 VA) / 32 W (52 VA)
      Durée de mise en marche: 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)
      Force poussée: 300 N / 500 N
      Force de traction: 300 N / 500 N
      Force de verrouillage nominale **: Max. 2600 N (2000 N ***)
      Durée de vie: 20000 doubles courses *
      Course: 350 - 1300 m
      Vitesse de marche OUVERT: 12,1 mm/s; 13,3 mm/s
      Vitesse de marche FERMÉ: 11,8 mm/s
      Type de protection: IP32
      Niveau de pression acoustique de émission: LpA ≤ 70 dB(A)
      Plage de températures: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
      Stabilité de température: B300 (30 min / 300 °C)
      Boîtier: Aluminium
      Surface: Thermolaquée
      Couleur: Aluminium blanc (~ RAL 9006)
      Raccordement: Câble en silicone de 2,5 m

      * Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
      ** Selon la fixation, *** selon VdS 2580

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ka_series_k
    • Famille de produitsDrives
    • Groupe de produitsChain Drives
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Profondeur (mm)59
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre
    • Classification IFCActionneur
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716