Publier vos produits
RasoMuro La porte de sécurité invisible
RasoMuro La porte de sécurité invisible
    Archivé

    RasoMuro La porte de sécurité invisible

    Crée pour répondre aux besoins de donner uniformité aux espaces architecturaux, Rasomuro est la solution idéale qui permet d’intégrer le dormant dans le mur pour le faire sembler invisible. La porte est projeté avec precadre et dormant pour revêtement mural intérieur, afin d’assurer une continuité esthétique de l’espace. Rasomuro offre plusieurs solutions pour la décoration mural pour réaliser les idées le plus audaces. Ainsi que les besoins esthétiques, Rasomuro répond aussi aux exigences techniques de ceux qui nécessitent une porte sécurisée avec paumelles invisibles ouvrables à 180° et seuil étanche à la fois. Ces caractéristiques permettent d’installer la porte soit à l’abri des intempéries et à contact avec les agents atmosphériques.
    Spécification
    • Précadre en acier zingué épaisseur 20/10 saudé, avec 12 pattes de fixation Cadre en tôle d'acier épaisseur 20/10, saudé et laqué noir opaque Ral 9005 Paumelles pivotantes réglables sur 3 axes avec angle d'ouverture de 180° Vantail en double tôle d'acier électrozingué, aligné avec le mur et avec double joint d’étainchéité Remplissage pour isolation thermique et acoustique Serrure électromécanique à cylindre profil européen EVVA avec 3 ou 5 clés pour l'utilisateur, fournie avec une platine anti-perçage en manganèse. Double pênes latéraux sur le côté serrure Kit poignée en aluminium, finition couleur argent (béquille à l'intérieur + paumelle fixe à l'extérieur), modèle carré Plinthe automatique inferieur ou barre de seuil étanche
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Rasomuro
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-06-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireLaine de roche
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité