Publier vos produits
Pattern Floors - Oak Herringbone Classic - 125-750mm - 20mm - Solid Flooring
Pattern Floors - Oak Herringbone Classic - 125-750mm - 20mm - Solid Flooring
Pattern Floors - Oak Herringbone Classic - 125-750mm - 20mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Pattern Floors - Oak Herringbone Classic - 125-750mm - 20mm - Solid Flooring

    Traduit par Google,

    Chêne Dinesen
    Voir un chêne dans la nature est toujours une expérience impressionnante, et sa vitalité est exceptionnelle. Nous sommes fiers de produire des planches de chêne qui préservent et respectent la personnalité de l'arbre. Nous achetons notre bois brut à partir de grands chênes âgés de 200 ans et plus de la meilleure qualité provenant de forêts au Danemark et dans toute l'Europe. Outre le traitement minutieux, cela rend Dinesen Oak unique.

    Motif Chêne - Chevrons

    Le motif est une option spéciale où de grandes planches sont posées selon des motifs historiques familiers. Une solution moderne dans le respect de l'histoire, qui prend un aspect contemporain et exclusif en raison des proportions. Les planches pleines posées en chevrons sont une solution intemporelle. Le choix de grandes dimensions dans les différentes planches de chêne amène le motif classique à de nouveaux sommets avec une expression impressionnante et un look élégant.

    Chêne Classique

    Structure subtile avec une expression classique. Harmonieux et calme. Moins de nœuds.

    Chêne, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Dinesen-Pattern-Floors-Oak-Herringbone-Classic-125-750mm-20mm-OCPH20125-0075
    • Famille de produitsPattern Floors
    • Groupe de produitsOak Pattern
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)20
    • Largeur (mm)125
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)650
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet