La PORTE DE PASSAGE COULISSANTE DIVIDERS est un système qui peut être monté sur une surface d'un mur sans qu'aucun rail au sol ne soit nécessaire. La polyvalence du système SLIDING PASSAGE DOOR combine la fonctionnalité et la sécurité d'un système de porte sans rail. Le système SLIDING PASSAGE DOOR est idéal pour diviser de petits espaces et créer de nouvelles pièces uniques telles qu'un bureau, une retraite, un coin privé et le plus souvent une chambre principale en suite - des espaces populaires dans les maisons contemporaines d'aujourd'hui.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |