Publier vos produits
DELTA®-MAXX POLAR AL - Matériau isolant 80 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Matériau isolant 80 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Matériau isolant 80 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Matériau isolant 80 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Matériau isolant 80 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Matériau isolant 80 mm
    DÖRKEN

    DELTA®-MAXX POLAR AL - Matériau isolant 80 mm

    Panneau isolant haute performance avec couche supérieure en aluminium et couche de stratification antidérapante haut de gamme pour les constructions neuves, les agrandissements ou les rénovations pour l'isolation de toiture au-dessus du niveau des chevrons.
    Spécification
    • Matériau : Panneau isolant en polyuréthane avec couche supérieure en aluminium et laminage antidérapant haut de gamme. Résistance au feu : Classe E, EN 13501-1 Conductivité thermique nominale : 0,022 W/mK Conductivité thermique réelle : 0,023 W/mK Perméabilité : μ = 40/200 Dimensions : 2400 mm x 1240 mm x 80 mm Autres épaisseurs : 100, 120, 140, 160, 180 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mat_delta-maxx-polar_al_insulation-material-80mm
    • Famille de produitsPiched roof
    • Groupe de produitsInsulating material
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-02-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1240
    • Largeur (mm)2400
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)7.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_25_31_28_67
    • Description de l'Uniclass 2015Polyurethane (PUR) foam insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation 
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie