Publier vos produits
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
    DÖRKEN

    DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm

    Pare-vapeur à perméabilité adaptative en fonction de l'humidité de l'air
    Spécification
    • Matière : Polyamide Résistance au feu : Classe E, EN 13501-1 Résistance à la déchirure : env. 150/130 N/5 cm selon EN 12311-2 Valeur Sd : env. 5 m en milieu sec et env. 0,2 m en milieu humide Poids : env. 90 g/m² Plage de température d'utilisation : 10 °C à +80 °C Poids du rouleau : env. 6,8 kg Dimensions du rouleau : 50 m x 1,5 m / 100 m x 1,5 m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mat_delta-novaflexx_air-and-vapour-barrier-0-1mm
    • Famille de produitsPiched roof
    • Groupe de produitsAir and vapour barriers
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-02-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50000
    • Largeur (mm)1500
    • Profondeur (mm)1
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)6.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 27
    • Titre OmniClassVapor Barriers
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie