Publier vos produits
Domal TOP TB65 Doors
Domal TOP TB65 Doors
Domal TOP TB65 Doors
    Domal

    Domal TOP TB65 Doors

    Traduit par Google,
    Déclinaison de la solution de fenêtres Domal par excellence, TOP TB65 représente un excellent compromis entre haute performance et goût esthétique. La section intermédiaire le rend parfait également pour la rénovation de bâtiments. Le système permet l'utilisation de verres ou de panneaux. Il est disponible dans toutes les gammes esthétiques d'ouvrants et de parcloses (esthétique arrondie, carrée et bordée). Le seuil est également disponible en version surbaissée (hauteur 12,5 mm) ou sans seuil (accessoire guillotine).
    Spécification
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 65mm - Vent depth: 74.5mm - Sightline lateral section: 147.2mm - Sightline central section: 190.5mm - Sightline inferior section: 160mm - Sightline transoms: 90 to 160mm - Glass site in vent: 22mm - Frame overlap: 22.5mm - Glass depth: up to 60.5mm - Hardware: European Groove or frontal application - Insulation system: double rebate gasket in EPDM PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 3 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): 4A (150 Pa) - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C3 (1200 Pa) - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,57 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    Spécifications techniques
    • Réference unique.domal_aluminium_door_toptb_65
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsAluminum Doors
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2019-04-05
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)65
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
    • Titre OmniClassAluminum Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors