Opérateur de porte de barrière de contrôle de stationnement DoorKing 1601 (bras acheté séparément)
L'opérateur 1601 est conçu pour le contrôle de la circulation des véhicules à voie unique (14 pieds max.) dans les applications commerciales et industrielles à fort trafic. L'opérateur 1601 est conçu pour pouvoir être monté sur le côté gauche ou droit de la chaussée et est disponible en finition blanche ou gris bronze. L'opérateur peut être équipé d'un ensemble ouvert de confort CC (en option) qui soulèvera automatiquement le bras en cas de panne de courant.
Traits:
Contrôle de limite magnétique.
Ports pour détecteurs de boucle enfichables.
Entrées de séquençage automatique à utiliser avec les opérateurs de portail coulissant et battant.
Mémoire tampon d'entrée vers le haut.
Option de mémoire vers le bas.
Plusieurs commandes vers le haut.
Deux points de vente de commodité.
Rotation de la boîte de vitesses à 360°.
Sortie de rapport de suivi de porte.
Commutateurs de programmation.
Interrupteur marche/arrêt intégré.
Montage à gauche ou à droite.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |