DoorKing 9050 Opérateur de portail coulissant résidentiel
9050 Slide Gate Operator - 1/2 HP, 115VAC unité résidentielle conçue pour les portails jusqu'à 16 pieds de long pesant jusqu'à 300 livres. La vitesse de la porte est d'environ 1 pied/sec. Circuit imprimé à fonctionnalités limitées. Comprend 20 pieds de chaîne #41.
L'opérateur modèle 9050 est conçu pour faire fonctionner des portails coulissants pour véhicules dans des applications résidentielles uniquement. L'opérateur est conçu de manière à pouvoir être facilement monté à l'avant, au centre ou à l'arrière du portail sans aucune modification coûteuse et fastidieuse sur le terrain. De plus, l'opérateur peut être monté sur socle ou sur poteau pour répondre à toutes les exigences d'installation.
Traits:
Auto-ajustable, sans limites magnétiques d'entretien.
Ports pour détecteurs de boucle enfichables.
Deux points de vente de commodité.
Déclenchement à sécurité intégrée (fail-secure en option).
Commutateurs de programmation.
Commutateur de réinitialisation intégré.
Interrupteur marche/arrêt intégré.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |