Publier vos produits
Tourniquet tripode Kerberos TPB-S03
dormakaba

Tourniquet tripode Kerberos TPB-S03

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)

Le tripode tourniquet assure le contrôle d’accès pour soulager la charge de travail du personnel d’accueil à l’entrée de bâtiments administratifs, bureaux, sites industriels, banques, administrations et de nombreuses installations sportives et de loisirs. Il est rapide, fiable et simple à utiliser.

Notre technologie de contrôle éprouvée régule aisément le flux des personnes, même en cas d’affluence élevée. Les tripodes Kerberos sont compatibles avec tous les types de lecteurs de badges et sont disponibles en sept variantes. TPSE03 KABA DORMAKABA TPB S03

Spécifications techniques
  • Réference unique.kerberos_TPB-S03
  • Famille de produitsEntrance
  • Groupe de produitsSpecial Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1100
  • Largeur (mm)810
  • Profondeur (mm)488
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie