Cloison vitrée - Varitrans – Mobile Glass Walls
Varitrans Straightline offre des perspectives exceptionnelles pour des effets spatiaux généreux alignés sur un design moderne. Les éléments en verre fonctionnels et laissant passer la lumière sont positionnables individuellement et génèrent une impression visuelle globale d'ouverture et de transparence invitantes. Le système offre une grande flexibilité, lui permettant de s'adapter à pratiquement n'importe quel type de plan d'étage. Des conceptions de verre attrayantes peuvent également être fournies pour des solutions de pièce individuelles offrant à la fois une entrée de lumière et une allure.
Déclaration environnementale de produit (EPD) selon ISO 14025 et EN 15804.
Cloisonné sans être vraiment séparé.
Les éléments en verre DORMA Hüppe Straightline permettent une vue imprenable sur toute la pièce et sont donc eux-mêmes presque imperceptibles. Néanmoins, ils créent une entrée et une fermeture fonctionnelles dans des constructions de projet capables de conférer une atmosphère, une élégance et une générosité avec un style et un panache uniques. Séparation variable et transparente de la pièce grâce à des panneaux de verre à commande individuelle.
Dorma Hüppe - Groupe dormakaba - www.dorma-hueppe.com