Publier vos produits
Revolving Door, Crane Motion Assist 360 Series Showcase
Revolving Door, Crane Motion Assist 360 Series Showcase
Revolving Door, Crane Motion Assist 360 Series Showcase
Revolving Door, Crane Motion Assist 360 Series Showcase
Revolving Door, Crane Motion Assist 360 Series Showcase
Revolving Door, Crane Motion Assist 360 Series Showcase
Revolving Door, Crane Motion Assist 360 Series Showcase
    dormakaba

    Revolving Door, Crane Motion Assist 360 Series Showcase

    Traduit par Google,

    Mouvement de la grue Portes tournantes de la série Assist 360

    Les portes tournantes Crane établissent la norme en matière d'esthétique intemporelle . L'introduction de notre Crane Motion Assist 360 permet aux propriétaires de bâtiments de réaliser une entrée sans contact dans leurs bâtiments, ce qui rend plus facile et plus sûr pour les piétons de toutes capacités l'utilisation de portes tournantes. Ce nouveau système d'entraînement à la fine pointe de la technologie et à faible consommation d'énergie offre une expérience intuitive tout en préservant la vision architecturale du bâtiment.

    Classé comme porte tournante manuelle, Crane Motion Assist 360 offre trois (3) modes de fonctionnement différents, vous permettant de choisir la meilleure méthode de fonctionnement pour votre bâtiment. Selon le flux de circulation de votre bâtiment, un simple tour de clé peut changer le mode de fonctionnement de manuel à assistance électrique ou à automatique à faible consommation d'énergie - offrant aux industries la seule expérience de porte tournante manuelle sans contact. Motion Assist 360 offre une expérience utilisateur inégalée dans une solution unique.

    • Accès sans contact
    • Trois (3) modes de fonctionnement différents ; manuel, assisté et automatique à faible consommation d'énergie
    • Boîtier d'entraînement plus grand et plus fiable
    • Moteur sans balais qui continue de fonctionner
    • Plaque de montage qui facilite le nivellement lors de l'installation

    Variantes disponibles :

    • 2000 semi-personnalisé
    • 3000 Entièrement personnalisé
    • 4000 Tout Verre
    • Rénovation – Pour les installations Crane 2000, 3000 et 4000 existantes
    • Rehab – Pour les portes tournantes compétitives existantes

    Le nom de fichier de l'objet indique le type de configuration de fixation murale : A à L (voir schéma)

    Types de murs Revit : mur plein, SW ou mur-rideau, CW .

    Fichiers au format CAD DWG disponibles en ligne.

    Spécification
    • Three (3) different operation modes; 

      • manual
      • power assist
      • low energy automatic

      Two Traditional Activation Modes

      In manual mode, the door functions as a traditional manual revolving door with the user pushing the door wing through the rotation. In power assist mode, the drive system is initiated after a light push and keeps the door in motion for a full rotation and then returns the door to the home (X) position.

      Touch Free Options

      When used in Low Energy Automatic mode, the energy efficient drive system rotates continuously at low energy speed, allowing a user to pass through the door without physical contact. There are two (2) different options for activating the low energy drive system.

      • Touchless wave plate actuators can be used to start the drive system
      • The door can be set for continuous rotation
      • Motion Assist 360 delivers an unsurpassed user experience in a singular solution
      • Voltage Requirements: 110 VAC-120 VAC +/- 10%
      • Line breaker: 10 Amps
      • Frequency: 50/60 Hz
      • Max Door Height and Width: Diameter + height cannot total more than 17 ft.

      Certifications: Designed to comply with ANSI/BHMA A156.27-2019. Drive system must be commissioned based upon door size, door weight and prevailing conditions at the opening to ensure compliance.

      CAD DWG format files available online.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.revolving_door_crane_motion_assist_360_series
    • Famille de produitsEntrance
    • Groupe de produitsRevolving Doors
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2021-08-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
    • Code CSI MasterFormat 201408 42 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors