Publier vos produits
Door Assistant for Barrier-free Access -  EasyAssist System
Door Assistant for Barrier-free Access -  EasyAssist System
Door Assistant for Barrier-free Access -  EasyAssist System
Door Assistant for Barrier-free Access -  EasyAssist System
Door Assistant for Barrier-free Access -  EasyAssist System
Door Assistant for Barrier-free Access -  EasyAssist System
    dormakaba

    Door Assistant for Barrier-free Access - EasyAssist System

    Traduit par Google,

    Système EasyAssist

    Imaginez pouvoir rendre plus de portes accessibles et plus pratiques pour les occupants d'un bâtiment, à moindre coût et plus rapidement, de la planification à l'installation. Les motorisations basse consommation Easy Assist pour portes standard et Easy Assist Pro pour portes coupe-feu : cette solution simple et efficace vous ouvre de nouvelles perspectives.

    Accessibilité abordable

    Avec EasyAssist pour les portes standard et EasyAssist Pro pour les portes coupe-feu, l'accessibilité est optimisée en un temps record et à moindre coût – jusqu'à 1 400 mm et 120 kg. PowerAssist prend même en charge les portes plus lourdes, jusqu'à 200 kg.

    Fiabilité et sécurité

    Sa conception est simple, robuste et nécessite peu d'entretien. Même en cas de panne de courant, la porte reste bien fermée mécaniquement.

    Durabilité et efficacité

    EasyAssist contribue à la construction de bâtiments écologiques grâce à son système de récupération d'énergie, qui remplace l'huile hydraulique pour la commande de fermeture. Sa conception sans plomb lui confère les certifications EPD et Cradle-to-Cradle Gold.

    Idéal pour :

    • Immeubles de bureaux
    • Hôtels
    • magasins de détail
    • Écoles
    • Résidentiel multi-résidentiel
    Spécification
      • Touchless door opening or power assisted door operation without opening resistance
      • All mounting positions possible for a consistent look on every door
      • Connectivity to the mobile app for easy commissioning and adjustment
      • Compatible with a wide rangeof dormakaba push buttons and touch-free actuators
      • Lightweight, compact design foroptimized storing, transportation, and handling
      • Power assisted door operation without opening resistance

      Operating modes:

      Automatic mode
      Door opens automatically through radar sensor or switches (e.g. knowing act device).

      Push-N-Go mode
      Door opens automatically following a slight manual movement of the door. Works for any door with mechnical locks.

      Power assist
      Manual opening drive support. Works for any doors with mechnical locks.

      Power close
      Provides a controlled breaking an boost of two times of power to ensure the latching of the door against stack pressure with lowest possible noise.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.swing_door_EasyAssist
    • Famille de produitsOpening & Closing
    • Groupe de produitsSwing Door Operators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoor closers
    • Code UNSPSC30171514
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 19 11
    • Titre OmniClassDoor Closers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie