Publier vos produits
25133882 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133882 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133882 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133882 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133882 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133882 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133882 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
    Dornbracht

    25133882 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm

    Traduit par Google,
    Tara. Mitigeur bain pour montage mural avec douchette 240 mm

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm

      • 240 mm projection
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set: normal flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • rotary diverter for bath/shower
      • slide-on rosettes Ø 65 mm
      • rosette for shower holder Ø 50mm
      • 1/2" connection
      • gauge 150 mm - 15 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 22 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min
      • Intrinsic protection against back flow.

      Stand pipes combination possible on request (x-TRA SERVICE).

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Spécifications techniques
    • Réference unique.25133882
    • Famille de produitsTara.
    • Groupe de produitsTub faucets - Wall mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets