Publier vos produits
25863705 CL.1 Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 238 mm
25863705 CL.1 Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 238 mm
25863705 CL.1 Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 238 mm
    Dornbracht

    25863705 CL.1 Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 238 mm

    Traduit par Google,
    CL.1 Mitigeur bain/douche avec colonne pour montage sur pied avec douchette 238 mm

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • CL.1 Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 238 mm

      • 238 mm projection
      • rectangular spray pattern with 55 individual jets
      • complete hand shower set: normal flow
      • bar-type hand shower with anti-scale system
      • wall bracket
      • automatic bath/shower diverter
      • total height 935 - 1005 mm
      • stand pipe height 598 - 668 mm
      • height up to aerator 852 – 922 mm
      • push-on rosette 131 x 131 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • max. spout flow rate 24.6 l/min
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Available in chrome, platinum matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3594597090 Concealed floor mounting

    Spécifications techniques
    • Réference unique.25863705
    • Famille de produitsCL 1
    • Groupe de produitsCL.1
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)9.91
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets