Publier vos produits
26413360 Madison Shower set without hand shower
26413360 Madison Shower set without hand shower
26413360 Madison Shower set without hand shower
26413360 Madison Shower set without hand shower
26413360 Madison Shower set without hand shower
26413360 Madison Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413360 Madison Shower set without hand shower

    Traduit par Google,
    Ensemble de douche Madison sans douchette
    Spécification
    • Madison Shower set without hand shower

      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm
      • rosette Ø 60 mm
      • gauge 850 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 1/2"

      This article does not include a hand shower!
      Fits Madison

      Available in chrome, platinum matt, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 28002978-00 Hand shower 9 l/min 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.26413360
    • Famille de produitsMadison
    • Groupe de produitsMADISON
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.39
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010109
    • Nom ETIMSliding rod combination