Publier vos produits
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
    Dornbracht

    28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm

    Traduit par Google,
    Madison Douchette à trois modes de débit 95 mm
    Spécification
    • Madison Hand shower with three flow modes 95 mm

      • 3 individual sprays (standard, soft, massage)
      • Descaling system
      • Ø 3-3/4"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, chrome matte, Dark Platinum matte

    Spécifications techniques
    • Réference unique.28002978FF0010
    • Famille de produitsMadison
    • Groupe de produitsMADISON
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.32
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2020
    • Titre CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution