Publier vos produits
28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing
28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing
28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing
28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing
28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing
28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing
    Dornbracht

    28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing

    Traduit par Google,
    Douche Madison Rain avec fixation murale
    Spécification
    • Madison Rain shower with wall fixing

      • 17-1/8" Projection
      • Stream: Rain
      • Descaling system
      • Rain shower Ø 7-7/8"
      • Flange diameter 2-1/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm
      • Codes & Standards
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

    Spécifications techniques
    • Réference unique.28545977FF0010
    • Famille de produitsMadison
    • Groupe de produitsMADISON
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures