Publier vos produits
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
    Dornbracht

    30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm

    4.8 sur 5 étoiles4.8(12 Avis)
    Traduit par Google,
    Tara. Vanne murale eau froide 140 mm

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm

      • 140 mm projection
      • fixed spout
      • circular, air-enriched flow
      • adapter with male thread 3/4"
      • hole diameter 32 mm
      • rosette Ø 55 mm
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Spécifications techniques
    • Réference unique.30010892
    • Famille de produitsTara.
    • Groupe de produitsLavatory faucets - Wall mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.71
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011375
    • Nom ETIMWater tap

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord