Publier vos produits
36425977FF0010 Madison Concealed thermostat with one function volume control
36425977FF0010 Madison Concealed thermostat with one function volume control
36425977FF0010 Madison Concealed thermostat with one function volume control
36425977FF0010 Madison Concealed thermostat with one function volume control
36425977FF0010 Madison Concealed thermostat with one function volume control
36425977FF0010 Madison Concealed thermostat with one function volume control
    Dornbracht

    36425977FF0010 Madison Concealed thermostat with one function volume control

    Traduit par Google,
    Thermostat encastré Madison avec contrôle du volume à une fonction
    Spécification
    • Madison Concealed thermostat with one function volume control

      • Cover plate Ø 6-7/8"
      • Temperature control handle with safety lock at 100 °F/ 38°C
      • Max. temperature can be set on the trim

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35426970-900010 Concealed thermostat with integrated supply stops -

      Spécifications techniques
      • Réference unique.36425977FF0010
      • Famille de produitsMadison
      • Groupe de produitsMADISON
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-10-19
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalLaiton
      • Conçu enAllemagne
      • Fabriqué enAllemagne
      • Poids net (Kg)2.2
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
      • Classification IFCTerminal sanitaire
      • Code ETIMEC011327
      • Nom ETIMBuilt-in mixing tap
      • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Numéro OmniClass23-31 11 00
      • Titre OmniClassFaucets