Publier vos produits
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
    Dornbracht

    36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    Traduit par Google,
    LULU xTOOL Thermostat encastré sans contrôle de volume 1/2"

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2" 

      • cover plate 120 x 120 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge
      • Fits LULU

      Available in chrome, platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

    Spécifications techniques
    • Réference unique.36501710
    • Famille de produitsLulu
    • Groupe de produitsLULU
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.33
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011327
    • Nom ETIMBuilt-in mixing tap
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets