Publier vos produits
36501977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
    Dornbracht

    36501977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    Traduit par Google,
    Madison xTOOL Thermostat encastré sans contrôle de volume 1/2"

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2" 

      • cover plate Ø 124 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge
        Fits Madison

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

      Spécifications techniques
      • Réference unique.36501977
      • Famille de produitsMadison
      • Groupe de produitsMADISON
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-10-19
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalLaiton
      • Conçu enAllemagne
      • Fabriqué enAllemagne
      • Poids net (Kg)1.16
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
      • Classification IFCTerminal sanitaire
      • Code ETIMEC011327
      • Nom ETIMBuilt-in mixing tap
      • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Numéro OmniClass23-31 11 00
      • Titre OmniClassFaucets