Taille du modèle : 34 5/16 po L x 58 po H ; Ouverture de plain-pied : 59 1/2 po (dans un espace d'ouverture de 60 po) ; Finition de la quincaillerie : Nickel brossé.
La configuration se compose d'une porte battante à panneau unique ; Excellent choix pour les petites salles de bains, où une porte coulissante ne fonctionnera pas.
ATTENTION! Ce modèle n'a AUCUN ajustement pour la largeur ou hors d'aplomb ; Réversible pour une installation murale droite ou gauche pour s'adapter à votre disposition spécifique.
Verre trempé clair certifié de qualité de 1/4 po (6 mm) d'épaisseur; Design incurvé sans cadre avec un style européen ; Poignée porte-serviette pratique.
Convient pour une installation sur n'importe quelle baignoire droite (non courbée).
Également disponible avec les configurations de panneau d'extension en option (SHDR-3534586-EX) ou de panneau de retour (SHDR-3534586-RT).
Installation professionnelle recommandée.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |