Le kit comprend : murs arrière QWall-4 et base SlimLine néo-angle ; Couleur blanche.
Taille du kit : 36 po x 36 po x 76 3/4 po H ; La finition acrylique brillante est résistante aux rayures et aux taches.
Base de douche SlimLine : design néo-angle pour une installation en coin ; Seuil de profil bas.
Surface de sol texturée SlipGrip pour la résistance au glissement et la sécurité ; Renforcé avec de la fibre de verre; Bride de carrelage intégrée pour la prévention des fuites.
L'ouverture du drain s'adapte à n'importe quel drain à compression standard de 2 po (non inclus); Certifié cUPC ; DreamLine n'est pas responsable de la conformité au code de plomberie.
Installation de la base : directement sur les montants (murs non finis : avant le panneau d'appui, le panneau de ciment, etc.).
Q-Wall Backwall : Les panneaux peuvent être collés sur des surfaces existantes ; 2 étagères en verre pour un rangement supplémentaire ; Motif de carreaux attrayant ; Matériau acrylique/ABS.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |