Taille du modèle : 58-58 1/2 po L x 72 po H ; Ouverture sans rendez-vous : 27 po ; Configuration : porte de douche et panneau en ligne.
Verre trempé certifié de qualité supérieure de 3/8 po (10 mm); Revêtement en verre DreamLine ClearMax résistant à l'eau et aux taches ; Type de verre : transparent.
Conception en verre sans cadre; Réversible pour une ouverture de porte droite ou gauche ; Charnières à fermeture automatique mur-verre en laiton massif.
En ligne fixé au mur par un profilé en U en aluminium anodisé de 1 po; Réglage de 1/2 po de largeur ou d'aplomb disponible sur le côté du panneau en ligne.
Finition de la quincaillerie : Bronze huilé.
La base de douche SlimLine illustrée n'est pas incluse.
IMPORTANT! Toutes les mesures doivent être prises uniquement APRÈS la finition des murs (carrelage, murs arrière, etc.).
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |