Publier vos produits
DucoFlex Passage de toiture plate D204
DUCO

DucoFlex Passage de toiture plate D204

Le passage de toiture plate DucoFlex peut être combinée avec la sortie de toiture universelle D160/180. La plaque de base a un diamètre de 420 mm. L'ensemble est constitué d'aluminium et convient donc à toutes les finitions standard des perforations de toits plats.

Spécification
    • Diamètre du système : 204 mm (convient à la passage de toiture universelle DucoFlex D160/D180)
    • Domaine d'application : Toits plats
Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-roof-feed-through-plate-flat-roof
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-04-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)115
  • Largeur (mm)420
  • Profondeur (mm)420
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.37
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015110
  • Nom ETIMGutters/tanks