Publier vos produits
DucoFlex Silencieux flexible D125 L1000 mm
DUCO

DucoFlex Silencieux flexible D125 L1000 mm

Traduit par Google,

Le DucoFlex Silencer D125 est un silencieux (semi-) flexible qui se compose d'un conduit intérieur flexible antimicrobien (non tissé) et d'une coque extérieure en aluminium laminé en polyester. L'espace entre l'enveloppe intérieure et extérieure est rempli d'un matériau insonorisant de 25 mm. Les deux extrémités sont scotchées afin que le silencieux puisse être facilement raccordé à l'unité de ventilation ou aux conduits de ventilation rigides de diamètre D125 via les manchettes.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-silencer-flexibel-d125
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-05-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)175
  • Largeur (mm)175
  • Profondeur (mm)1100
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.52
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG018310
  • Nom ETIMSilencers