Publier vos produits
DucoFlex Silencieux flexible D200 (M/F) L1000 mm
DUCO

DucoFlex Silencieux flexible D200 (M/F) L1000 mm

Traduit par Google,

Le silencieux DucoFlex est un silencieux (semi-)flexible composé d'un conduit intérieur antibactérien flexible (non tissé) et d'une gaine extérieure en aluminium laminé polyester. L'espace entre les gaines intérieure et extérieure est rempli d'un matériau insonorisant de 25 mm.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-silencer-flexibel-d200-m-f
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)1160
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)1.6
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEC011019
  • Nom ETIMSound absorber, around air duct