La Sortie de toiture universelle D180/200 peut aussi bien être utilisée comme point de pulsion que d’extraction et ceci dans les toits plats ou inclinés. Grâce à sa faible résistance à l'air, cette unité peut également être utilisé en cas de débits d'air plus élevés. La pièce de raccordement prémontée permet d'utiliser la sortie de toiture dans toutes les situations possibles. La pièce de connexion isolée s'adapte aux conduits DucoFlex ISO D180 et ISO D200.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Belgique |
Pays-Bas |
Royaume-Uni |