Publier vos produits
DucoFlex  plénum de sol et de plafond 4x ovales D160
DUCO

DucoFlex plénum de sol et de plafond 4x ovales D160

Le plénum de sol et de plafond peut être utilisé de manière multifonctionnelle. Il s'agit d'un plenum avec 4 connexions ovales et une colonne montante D160. En combinaison avec les raccords DucoFlex 3 x 63, 2 x 75 ou 2 x 90, le plénum de sol/plafond devient un plénum avec un maximum de 12 x DucoFlex D63 ou 8 x DucoFlex D90/D75.

Spécification
  • Compatible avec les conduits d'air DucoFlex rond D63, D75, D90 et DucoFlex oval L163 x H68

    • Montage rapide et étanche grâce au principe «Click & Go»

    • Connexions :

    - 4 x ovale

    - 1 x DN 160

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-vloer-en-plafondplenium-4x-oval-d160
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-05-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)118
  • Largeur (mm)225
  • Profondeur (mm)25
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.41
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015560
  • Nom ETIMAccessories for flue gases and air

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni