Publier vos produits
Le DucoScreen Front 150
DUCO

Le DucoScreen Front 150

Traduit par Google,

Ce système d'ombrage extérieur motorisé est une solution esthétique parfaite à la surchauffe. Le DucoScreen Front 150 peut être placé discrètement sur le cadre ou de manière invisible dans la cavité. Le montage et l'entretien se font entièrement de l'extérieur. Diverses sorties de câble pour l'alimentation électrique et le réglage automatique du tissu avec compensation d'étirement du tissu garantissent une installation électrique facile

Spécification
  • Le DucoScreen Front 150 est disponible dans des largeurs et des hauteurs allant jusqu'à six mètres en version FIX. Grâce à un arbre en carbone, des écrans d'une longueur allant jusqu'à six mètres peuvent être utilisés avec les mêmes dimensions de boîte.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoscreen-front-150
  • Famille de produitsTextile Sun Control
  • Groupe de produitsScreens Without Ventilation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)6000
  • Profondeur (mm)110
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG020100
  • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
  • Description de l'Uniclass 2015Roller blinds