Publier vos produits
Le réducteur 160/125
DUCO

Le réducteur 160/125

Le réducteur 160/125 est utilisé pour réaliser une connexion rapide et efficace entre les tuyaux (de décharge) d'un diamètre intérieur de 160 mm et les DucoBox avec une connexion pour le tuyau de décharge D125.

Spécification
    • Compatible avec les DucoBox avec piquage de rejet D125.
    • Connexions :

    - 1x D160(M)

    - 1x D125(F)

Spécifications techniques
  • Réference unique.reducer
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Units
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-05-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)73
  • Largeur (mm)160
  • Profondeur (mm)160
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePolypropylène
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.07
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015560
  • Nom ETIMAccessories for flue gases and air

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni