Publier vos produits
Boîte de dérivation en saillie commandes / capteurs DUCO
DUCO

Boîte de dérivation en saillie commandes / capteurs DUCO

Boîtier simple pour montage en saillie des commandes et des capteurs Duco. Grâce à ce boîtier en saillie optionnel, les commandes et capteurs DUCO encastrés peuvent facilement être utilisés dans des situations où l'encastrement n'est pas possible, comme dans le cas de projets de rénovation ou de murs d'une profondeur limitée.

Spécifications techniques
  • Réference unique.surface-mounted-box-duco-controllers
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-06-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)39
  • Largeur (mm)87
  • Profondeur (mm)87
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.06
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC000080
  • Nom ETIMSurface mounted housing for flush mounted switching device

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni