Publier vos produits
SPARTASHIELD® Exterior Paint

SPARTASHIELD® Exterior Paint

Traduit par Google,

SPARTASHIELD | Peinture extérieure

SPARTASHIELD est une gamme complète de peintures extérieures haut de gamme, à très faible teneur en COV et 100 % acryliques, offrant un pouvoir couvrant exceptionnel, une grande durabilité et une polyvalence remarquable. Les produits SPARTASHIELD s'appliquent facilement, sèchent pour un fini lisse et uniforme et sont peu odorants.

Pourquoi les peintures SPARTASHIELD surpassent la concurrence

  • Cuir de qualité supérieure et grande durabilité
  • Équilibre exceptionnel entre résistance à l'affaissement, fluidité et nivellement
  • Facile à appliquer et sèche pour un fini lisse et uniforme

Pour une utilisation sur ces substrats

  • Stuc
  • Maçonnerie
  • Béton préfabriqué
  • Bois
  • Métal

Contactez Dunn-Edwards Paints

Spécifications techniques
  • Réference unique.spartashield-exterior-paint
  • Famille de produitsPaints and Varnishes
  • Groupe de produitsExterior Paints & Primers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCFinishing materials and products
  • Code UNSPSC301519
  • Code Uniclass 2015Pr_35
  • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Numéro OmniClass23-15 21 11
  • Titre OmniClassPaints and Varnishes
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord
Chine
États-Unis
Corée du Sud