Publier vos produits
Aurena Baignoire Blanc mat 1700x750 mm - 700548
Aurena Baignoire Blanc mat 1700x750 mm - 700548
    DURAVIT AG

    Aurena Baignoire Blanc mat 1700x750 mm - 700548

    • Avec trop-plein
    • En résine minérale innovante DuroCast Smooth : matériau de base revêtu de gel avec une finition mate pour un toucher agréable
    • La plus haute protection antidérapante lors de la douche, la plus haute classe antidérapante pour les zones mouillées foulées pieds nus (Classe C de résistance à la glissance)
    • Montage d'une barre d'appui pour baignoire Duravit pour entrer et sortir de la baignoire en toute sécurité (montage possible uniquement en usine)
    Spécification
    • Duravit Aurena Baignoire, Rectangulaire, Type de montage: A encastrer, Blanc mat, Matériau: Résine minérale, DuroCast Smooth, Nombre dossiers: 1 Variable, Trop-plein: Oui, Position vidage: Extrémité côté pieds, Position trop-plein: Extrémité côté pieds, Volume utile: 133 l, Profondeur intérieure: 460 mm - 700548000000000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aurena-bathtub-1700x750-mm-700548
    • Famille de produitsTubs + spa
    • Groupe de produitsBathtub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)480
    • Largeur (mm)1700
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Fabriqué enÉgypte
    • Poids net (Kg)32
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs