Publier vos produits
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
    DURAVIT AG

    Body 164x105x164 mm - GK0900

    Traduit par Google,
    • Taille de raccordement de l'alimentation en eau : DN15
    • Pour une installation encastrée - mécanisme installé de manière invisible dans le mur, parties visibles réduites à l'essentiel
    Spécification
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900000000
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900001000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Body-164x105x164-mm-GK0900
    • Famille de produitsBody
    • Groupe de produitsBody
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)164
    • Largeur (mm)164
    • Profondeur (mm)105
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010160
    • Nom ETIMAccessories for thermostatic control valve, hot tap water
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures