Publier vos produits
Cape Cod Washbowl 232848
Cape Cod Washbowl 232848
Cape Cod Washbowl 232848
Cape Cod Washbowl 232848
Cape Cod Washbowl 232848
Cape Cod Washbowl 232848
    DURAVIT AG

    Cape Cod Washbowl 232848

    4.1 sur 5 étoiles4.1(8 Avis)
    Traduit par Google,
    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • Le matériau innovant DuraCeram® permet des formes précises avec des parois exceptionnellement fines : hygiénique, facile d'entretien, extrêmement robuste et résistant à l'abrasion et aux rayures
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Surface hydrofuge pour un nettoyage particulièrement facile : la saleté et le calcaire n'adhèrent pas à la surface lisse et les résidus s'effacent plus facilement avec de l'eau (WonderGliss)
    • Avec plate-forme de trou de robinet intégrée
    • Sans trop-plein
    Spécification
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 480 mm, White High Gloss, Round, Number of washing areas: 1 Middle, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Soap dispenser position: Without - 2328480000
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 480 mm, White High Gloss, Round, Number of washing areas: 1 Middle, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Soap dispenser position: Without, Wondergliss - 23284800001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cape-cod-washbowl-232848
    • Famille de produitsCape Cod
    • Groupe de produitsWashbowl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)480
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Poids net (Kg)6.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Code CSI UniFormat IIE1010
    • Titre CSI UniFormat IICommercial Equipment