Publier vos produits
Cape Cod Washbowl 550 mm - 234755
Cape Cod Washbowl 550 mm - 234755
Cape Cod Washbowl 550 mm - 234755
Cape Cod Washbowl 550 mm - 234755
Cape Cod Washbowl 550 mm - 234755
    DURAVIT AG

    Cape Cod Washbowl 550 mm - 234755

    Traduit par Google,
    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Attachement-montage
    • Le matériau innovant DuraCeram® permet des formes précises avec des parois exceptionnellement fines : hygiénique, facile d'entretien, extrêmement robuste et résistant à l'abrasion et aux rayures
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Superposé
    • Sans trop-plein
    Spécification
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without - 2347550000
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23475500001
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 550 mm, Interior colour White High Gloss / External colour White Satin Matt, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without - 2347552600
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 550 mm, Interior colour White High Gloss / External colour White Satin Matt, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23475526001
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 550 mm, White Satin Matt, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without - 2347553200
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 550 mm, White Satin Matt, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23475532001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cape-Cod-Washbowl-550-mm-234755
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsWashbowl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)105
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)8.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IIE1010
    • Titre CSI UniFormat IICommercial Equipment