Publier vos produits
Duravit D-Code Baignoire  1525x813 mm Blanc, A encastrer, Matériau: Acrylique sanitaire, Rectangulaire, Nombre dossiers: 1, Position vidage: A droite, Trop-plein – 700405000000090
Duravit D-Code Baignoire  1525x813 mm Blanc, A encastrer, Matériau: Acrylique sanitaire, Rectangulaire, Nombre dossiers: 1, Position vidage: A droite, Trop-plein – 700405000000090
Duravit D-Code Baignoire  1525x813 mm Blanc, A encastrer, Matériau: Acrylique sanitaire, Rectangulaire, Nombre dossiers: 1, Position vidage: A droite, Trop-plein – 700405000000090
Duravit D-Code Baignoire  1525x813 mm Blanc, A encastrer, Matériau: Acrylique sanitaire, Rectangulaire, Nombre dossiers: 1, Position vidage: A droite, Trop-plein – 700405000000090
Duravit D-Code Baignoire  1525x813 mm Blanc, A encastrer, Matériau: Acrylique sanitaire, Rectangulaire, Nombre dossiers: 1, Position vidage: A droite, Trop-plein – 700405000000090
Duravit D-Code Baignoire  1525x813 mm Blanc, A encastrer, Matériau: Acrylique sanitaire, Rectangulaire, Nombre dossiers: 1, Position vidage: A droite, Trop-plein – 700405000000090
    DURAVIT AG

    Duravit D-Code Baignoire 1525x813 mm Blanc, A encastrer, Matériau: Acrylique sanitaire, Rectangulaire, Nombre dossiers: 1, Position vidage: A droite, Trop-plein – 700405000000090

    • Avec trop-plein
    • En matière plastique résistante aux chocs et aux impacts avec une finition agréablement chaude, lisse et non poreuse (acrylique sanitaire)
    Spécification
    • Duravit D-Code Baignoire, Rectangulaire, Type de montage: A encastrer, Blanc, Matériau: Acrylique sanitaire, Nombre dossiers: 1 A gauche, Pieds incl., Trop-plein: Oui, Position vidage: A droite, Position trop-plein: Extrémité côté pieds, Volume utile: 140 l, Profondeur intérieure: 400 mm - 700405000000090
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-code-bathtub-white-1525x813-mm-700405
    • Famille de produitsTubs + spa
    • Groupe de produitsBathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)1525
    • Profondeur (mm)813
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Poids net (Kg)34
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath