Publier vos produits
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
    DURAVIT AG

    D-Code Cistern White - 094010

    Traduit par Google,
    • Grand volume d'eau de chasse : 6 litres
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Eau de chasse minimale requise : seulement 3 litres
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 2
    • Double chasse économe en eau : petites ou grandes chasses peuvent être sélectionnées selon les besoins
    Spécification
      • Duravit D-Code Cistern, White, Incl. mechanism, 3-6 l, Dual Flush, Water connection position: Bottom left, 3/8" - 0940100004
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-code-tank-094010
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsCistern
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)375
    • Largeur (mm)390
    • Profondeur (mm)175
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enÉgypte
    • Poids net (Kg)13.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010204
    • Nom ETIMAccessories, shower/WC
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 19
    • Titre OmniClassWater Closet Tanks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures