Publier vos produits
Duravit D-Code Cuvette suspendue, 545 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Fermé, Type évacuation: Horizontal – 2535090000
Duravit D-Code Cuvette suspendue, 545 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Fermé, Type évacuation: Horizontal – 2535090000
Duravit D-Code Cuvette suspendue, 545 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Fermé, Type évacuation: Horizontal – 2535090000
Duravit D-Code Cuvette suspendue, 545 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Fermé, Type évacuation: Horizontal – 2535090000
Duravit D-Code Cuvette suspendue, 545 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Fermé, Type évacuation: Horizontal – 2535090000
Duravit D-Code Cuvette suspendue, 545 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Fermé, Type évacuation: Horizontal – 2535090000
    DURAVIT AG

    Duravit D-Code Cuvette suspendue, 545 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Fermé, Type évacuation: Horizontal – 2535090000

    • Bride entièrement émaillée : la finition lisse empêche le dépôt de saleté et de résidus
    • En céramique sanitaire durable et de haute qualité : matériau particulièrement solide et résistant aux rayures, avec un haut degré de dureté, hygiénique et facile à nettoyer.
    • Fond creux : pour un minimum de nuisances olfactives
    • Grande quantité d'eau de rinçage : 4,5 litres
    • Installation suspendue
    • Répartiteur céramique d'eau de rinçage pour un rinçage hygiénique des surfaces
    • Une consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) Classe 1
    Spécification
    • Duravit D-Code Cuvette suspendue, Blanc brillant, Quantité d'eau de rinçage: 4,5 l, Fond creux, Bride: Fermé, Type évacuation Horizontal - 2535090000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-code-wall-mounted-toilet-white-high-gloss-545-mm-253509
    • Famille de produitsBathroom ceramics
    • Groupe de produitsToilets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)355
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)545
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enÉgypte
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet