Publier vos produits
Duravit D-Code Lavabo Med 600 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1 – 23116000002
Duravit D-Code Lavabo Med 600 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1 – 23116000002
Duravit D-Code Lavabo Med 600 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1 – 23116000002
Duravit D-Code Lavabo Med 600 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1 – 23116000002
Duravit D-Code Lavabo Med 600 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1 – 23116000002
    DURAVIT AG

    Duravit D-Code Lavabo Med 600 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1 – 23116000002

    • 1 cuve
    • 1 espace de toilette
    • Adapté aux robinetteries 1 trou
    • Avec plage de robinetterie
    • Dessous entièrement émaillé pour plus d'hygiène et ainsi parfaitement adapté pour une utilisation seule
    • En céramique sanitaire durable et de haute qualité : matériau particulièrement solide et résistant aux rayures, avec un haut degré de dureté, hygiénique et facile à nettoyer.
    • Installation suspendue
    • Sans trop-plein
    Spécification
    • Duravit D-Code Lavabo, Blanc brillant, Semi circulaire, Nombre espaces de toilette: 1 Au centre, Plage de robinetterie: Oui, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1 Au centre, Trop-plein: Non, Dessous émaillé, Arrière émaillé: Non, 600 mm - 23116000002
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-code-washbasin-med-white-high-gloss-600-mm-231160
    • Famille de produitsBathroom ceramics
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)175
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enÉgypte
    • Poids net (Kg)17.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin