Publier vos produits
D-Neo Floorstanding toilet White High Gloss 580 mm - 200309
D-Neo Floorstanding toilet White High Gloss 580 mm - 200309
D-Neo Floorstanding toilet White High Gloss 580 mm - 200309
D-Neo Floorstanding toilet White High Gloss 580 mm - 200309
D-Neo Floorstanding toilet White High Gloss 580 mm - 200309
D-Neo Floorstanding toilet White High Gloss 580 mm - 200309
D-Neo Floorstanding toilet White High Gloss 580 mm - 200309
D-Neo Floorstanding toilet White High Gloss 580 mm - 200309
    DURAVIT AG

    D-Neo Floorstanding toilet White High Gloss 580 mm - 200309

    4.0 sur 5 étoiles4.0(8 Avis)
    Traduit par Google,
    • Glaçure céramique antibactérienne : inhibe 99,9 % des bactéries après 24 heures (HygieneGlaze)
    • Bord de rinçage ouvert Duravit Rimless® avec débit d'eau dynamique : résultats de rinçage parfaitement hygiéniques, même avec de petites quantités d'eau
    • Bord affleurant entièrement vitré : la surface lisse évite l'accumulation de saletés et de résidus
    • Installation au sol
    • La céramique super lisse entièrement émaillée empêche la formation de germes et les dépôts
    • Rinçage hygiénique sans pulvérisation excessive
    • Grand volume d'eau de chasse : 4,5 litres
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Modèle Washdown : pour un minimum d'odeurs
    Spécification
      • Duravit D-Neo Floorstanding toilet, 580 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain: horizontal, UWL-class: 1 - 2003090000
      • Duravit D-Neo Floorstanding toilet, 580 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain: horizontal, WonderGliss, UWL-class: 1 - 20030900001
      • Duravit D-Neo Floorstanding toilet, 580 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain: horizontal, HygieneGlaze, UWL-class: 1 - 2003092000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-neo-floor-mounted-toilet-2003090000
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsFloorstanding toilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)580
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)24.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie