Publier vos produits
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
    DURAVIT AG

    073940 D-Neo Hand sink

    4.9 sur 5 étoiles4.9(9 Avis)
    Traduit par Google,
      • 1 lavabo
      • 1 aire de lavage
      • Idéal pour les robinets à alésage simple
      • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
      • Dessous entièrement vitré pour une meilleure hygiène et convient donc également parfaitement comme solution murale seule
      • Installation murale
      • Avec pont de robinet
      • Sans trop-plein
    Spécification
      • Duravit D-Neo Hand sink 400 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1 - 0739400041
      • Duravit D-Neo Hand sink 400 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, WonderGliss - 07394000411
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-neo-hand-sink-073940
    • Famille de produitsD-Neo
    • Groupe de produitsHand sink
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)220
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)7.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Code CSI UniFormat IIE1010
    • Titre CSI UniFormat IICommercial Equipment