Publier vos produits
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
    DURAVIT AG

    236660 D-Neo Sink

    4.8 sur 5 étoiles4.8(10 Avis)
    Traduit par Google,
    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Dessous entièrement vitré pour une meilleure hygiène et convient donc également parfaitement comme solution murale seule
    • Installation murale
    • Avec pont de robinet
    • avec trop-plein
    Spécification
      • Duravit D-Neo Sink 600 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, Overflow - 2366600000
      • Duravit D-Neo Sink 600 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, Overflow, WonderGliss - 23666000001
      • Duravit D-Neo Sink 600 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 0, Overflow - 2366600060
      • Duravit D-Neo Sink 600 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 0, Overflow, WonderGliss - 23666000601
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-neo-sink-236660
    • Famille de produitsD-Neo
    • Groupe de produitsSink
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)165
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)17.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Code CSI UniFormat IIE1010
    • Titre CSI UniFormat IICommercial Equipment